Publikovat produkty
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-co2450
    • Skupina výrobkůLight Commercial Drainage
    • Skupina produktůCleanouts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-17
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)5.19
    • Hloubka (palce)5.19
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 17
    • Název OmniClassCleanouts