Publikovat produkty
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Specifikace
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z101
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-23
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)11.75
  • Šířka (palce)20
  • Hloubka (palce)20
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains