Publikovat produkty
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1024
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.5
  • Šířka (palce)4.25
  • Hloubka (palce)4.25
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping