Publikovat produkty
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(9 recenze)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Specifikace
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1090
    • Skupina výrobkůPlumbing
    • Skupina produktůPipework Products for General Use
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-05
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Popis Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Číslo OmniClass23-27 31 11
    • Název OmniClassBackflow Preventors