Publikovat produkty
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1180
  • Skupina výrobkůGrease Oil Sediment Separation
  • Skupina produktůSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12.5
  • Šířka (palce)8.44
  • Hloubka (palce)7.5
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Číslo OmniClass23-27 37 00
  • Název OmniClassLiquid Traps
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING