Publikovat produkty
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

ZURN Z1183-FC Large capacity acid resistant coated interior and exterior fabricated steel, or stainless steel solids interceptor, for recessed installation with screen attached to gasketed, non-skid secured cover with removable lift handle, and removable sediment basket. Size to be used with corresponding Z1170, Z1172 or Z1173 Grease Interceptors.

Features:

  • Sized to be used with corresponding Z1170, 1172, or 1175
  • Designed for recessed applications
  • Removable basket
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1183-fc
  • Skupina výrobkůGrease Oil Sediment Separation
  • Skupina produktůSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING