Publikovat produkty
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1208
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing hangers
  • Kód UNSPSC40141725