Publikovat produkty
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
Specifikace
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1209
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets