Publikovat produkty
Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Service sink support system with fitting. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable face plate and upper support plate, Z1208 fitting with 2" [51mm] vent, corrosion resistant adjustable ABS coupling with internal test cap,
fixture bolts, trim and bonded "Neo-Seal" gasket

Features:

  • Coupling type, upright carrier system
  • Includes fitting with No-Hub connection
  • Typically used on wall urinals and service sinks
  • 300 lb. load capacity

Keywords: Restrooms,Office,Commercial,Specialty,Carriers,Urinal,Industrial,Government Buildings,High Rise Buildings,Sports Complex/Recreational Center,PublicRestrooms,Correctional/Institutional,Development,Civil,Toll Areas,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,56792, Z1217,1217,217

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1217
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůLavatory & Sink Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals