Publikovat produkty
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Specifikace
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1282
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-24
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)14.4
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets