Publikovat produkty
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)

Exposed non-freeze anti-siphon automatic draining wall faucet complete with exterior chrome finish, brass casing, all bronze interior parts, antisiphon integral vacuum breaker, operating rod with free-floating compression closure valve, wall support, replaceable seat washer, combination 1/2 [13] female solder inlet and 1/2 [13] male IP inlet connection, and 3/4 [19] male hose connection.

Features:

  • Wall faucet with integral vacuum breaker
  • Ideal for gas stations, convenience stores, strip malls, churches, and other light commercial applications

Keywords: Wall Faucet, draining wall faucet, vacuum breaker, commercial applications

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1345
  • Skupina výrobkůLight Commercial Drainage
  • Skupina produktůHydrants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets