Publikovat produkty
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

    ZURN Z158 10" [254mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

    Additional Model(s) available

    Z158 | ZN158

    Specifikace
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z158
    • Skupina výrobkůRoof Drains
    • Skupina produktůPromenade Deck
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-08
    • Číslo vydání4
    • Šířka (palce)10
    • Hloubka (palce)10
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálBronze
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
    • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains