Publikovat produkty
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 z 5 hvězdiček4.5(32 recenze)

Scupper drain with Type 304 (CF8) stainless steel body and cast aluminum oblique grate and two piece clamp collar.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Vandal-proof secured top option available

Keywords: roof scupper drains, recessed flapper scupper drains, commercial roof drains

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1717
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains