Publikovat produkty
Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain
Zurn

Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain

8-1/4 [210] Diameter 3-1/2 [89] Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel, round drain features light-duty perforated grates, and bead blasted finish.

Features:

  • Durability and Aesthetic qualities of Stainless Steel for floor drains
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Drain is manufactured without any inside seams or welds to eliminate hidden areas for bacteria growth
  • Bead blasted finish provides smooth appearance
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1833
  • Skupina výrobkůDrains (Wastes)
  • Skupina produktůZ1800 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-11
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)6.5
  • Šířka (palce)8.25
  • Hloubka (palce)8.25
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCStainless steel grating
  • Kód UNSPSC30103202
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Popis Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste