Publikovat produkty
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1840-8b
  • Skupina výrobkůDrains (Wastes)
  • Skupina produktůZ1800 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-10-07
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCStainless steel grating
  • Kód UNSPSC30103202
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Popis Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Kód CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Název OmniClassFloor Gratings
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste