Publikovat produkty
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

The Zurn Z1851 12” X 12” X 8” [305 x 305 x 203] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gage light duty perforated grate, and stainless steel sediment basket.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1851
  • Skupina výrobkůDrains (Wastes)
  • Skupina produktůZ1800 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11
  • Šířka (palce)12
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCStainless steel grating
  • Kód UNSPSC30103202
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Popis Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Kód CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Název OmniClassFloor Gratings
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste