Publikovat produkty
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

4.7 z 5 hvězdiček4.7(19 recenze)

6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191mm] or 8-3/8" x 12-1/2" [213mm x 318mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with reversible back or bottom outlet, oblique aluminum grate with 90° combination frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • Oblique scupper drain
  • Side outlet to connect to horizontal piping
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: scupper drains, oblique scupper drain, roof drains, bim object

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z187
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůScupper
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains