Publikovat produkty
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121mm x 165mm x 279mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with 45° outlet and flush type aluminum strainer with combination aluminum frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • scupper drain with flush grate
  • 45 degree outlet
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: Roof Scupper Drain, Scupper Drain, Scupper Roof Drain Installation, Zurn Scupper Roof Drain, Scupper Parapet Roof Drain

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z189-ip
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůScupper
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž