Publikovat produkty
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1901
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůSani-Flor Receptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-04-01
  • Číslo vydání3
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)8.5
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)34
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015130
  • Název ETIMDrains
  • Kód Uniclass 2015Ss_30
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains