Publikovat produkty
Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot
Zurn

Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot

5 [127] X 4 [102] X 24 [610] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flathead bolts.

Additional Models Available

Z191-CA

Keywords: Commercial,Downspout,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Parking Decks, Garages, Driveways, and Helipads,Retail,Hospitality,Parking Decks, Driveways, and Parking Garages,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Parking Lot,Light Commercial,58834, Z-191,191,91

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z191
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůDownspouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
  • Název OmniClassRoof Downspouts