Publikovat produkty
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1910
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůSani-Flor Receptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-30
  • Číslo vydání3
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)8
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCGrating
  • Kód UNSPSC301032
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Popis Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Kód CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Název OmniClassFloor Gratings