Publikovat produkty
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z192
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůDownspouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
  • Název OmniClassRoof Downspouts