Publikovat produkty
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination membrane flashing clamp and frame for heavyduty anti-tilt slotted grate.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • MassachusettsMAapproved

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikace
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z503
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-25
  • Číslo vydání2
  • Šířka (palce)15.38
  • Hloubka (palce)15.38
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains