Publikovat produkty
Z5460 Surgeon Sink
Z5460 Surgeon Sink
    Zurn

    Z5460 Surgeon Sink

    28" x 22" Surgeon Sink with ZurnSHIELD™ GlazeZ5461-AM Single Hole Z5468-AM 8" Faucet Centers

    Features:

    28” [711 mm] x 22” [559 mm]

    Low front rim

    Keywords: Surgeon Sink, Faucet Centers, Low front rim, Concealed wall hangers, Stainless Steel Surgical Scrub Sink, Surgical Scrub Sink, Scrub Sink Station, Single Surgeon Scrub Sink, gooseneck spout, splash screen divider

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z5460
    • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Fixtures
    • Skupina produktůSpecialty Fixtures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla