Publikovat produkty
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Specifikace
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z665
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-24
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)16.13
  • Hloubka (palce)16.81
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCDrain covers
  • Kód UNSPSC40141739
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains