Publikovat produkty
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

ZURN Z673 29 " X 30" [737mm X 762mm] Top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for cast iron extra-heavy-duty loose slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and top
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikace
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z673
  • Skupina výrobkůWaste Water Drains
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains