Publikovat produkty
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, Battery or A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • 100K cycle battery life
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • Adjustable dispensing amount
    • 1600ml [54.1 oz] refillable soap bottle
    • Complements Z6953-XL faucet

    Keywords: Camaya Series Sensor Soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor, Sensor soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor Type, Sensor Hand Soap Dispenser

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z6953-sd
    • Skupina výrobkůSoap Dispenser - Sensor
    • Skupina produktůDeck Mount
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers