Publikovat produkty
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Concealed two valve cast brass 8" [203mm] clinical service sink faucet with quarter-turn ceramic disc cartridges, a wall mounted 6-1/4" [159mm] centerline polished chrome plated cast brass spout with a 3/4" hose-threaded outlet, a pail hook and a top wall brace. Unit is furnished with vandal resistant color-coded metal four arm handles.

    Features:

    • Concealed two valve cast brass 8" clinical service sink faucet
    • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
    • Four arm vandal-resistant color coded handles
    • 3-year warranty
    Specifikace
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z873e2-is
    • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Faucets
    • Skupina produktůAquaSpec
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets