Publikovat produkty
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Polished chrome-plated cast brass bedpan washer with a quarter turn ceramic disc cartridge and a 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet. Unit is furnished with a loose key cap and a removable metal tee handle. (Note: Atmoshperic vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.

Features

  • Polished, chrome-plated cast brass bedpan washer
  • 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet
  • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
  • 3-year limited warranty
    Specifikace
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-z875l7
    • Skupina výrobkůSpecialty Faucet - Manual
    • Skupina produktůBedpan Washer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)14
    • Hloubka (palce)16
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets