ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Specifikation
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ACH27
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeWall
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-04-16
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)10
    • Bredde (mm)1035
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Ydervægge
    • IFC-klassifikationVæg
    • UNSPSC-navnPanels or paneling
    • UNSPSC-kode30161505
    • Uniclass 2015-kodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014-kode06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelStructural Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-betegnelseStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II-kodeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Tilgængelighed i region

    Afrika Sydamerika Nordamerika Europa Asien