ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Specifikation
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ACHrooftile
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeRoof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-04-16
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)25
    • Bredde (mm)1065
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtStål
    • Designet iSpanien
    • Fremstillet iSpanien
    • Nettovægt (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Tag
    • IFC-klassifikationTag
    • UNSPSC-navnPanels or paneling
    • UNSPSC-kode30161505
    • Uniclass 2015-kodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-betegnelseStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II-kodeB3010
    • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

    Tilgængelighed i region

    Afrika Sydamerika Nordamerika Europa Asien