Unique ref.: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Producent.: | AdermaLocatelli |
Produkt familie: | Cladding System |
Produkt gruppe: | MB System |
Publiceringsdato: | 2018-01-12 |
Versions nummer: | 2 |
Type: | Showcase (model) |
Produkt url: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Installation instruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Teknisk beskrivelse: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | Steel |
Designet i: | Italy |
Prouceret i: | Italy |
BIMobject kategori: | Vægge - Cladding |
---|---|
IFC klassifikation: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Kode: | L3811 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Kode: | 25-10-20 |
NBS Reference Beskrivelse: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass-nummer: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass-betegnelse: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Navn | Værdi |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®