Unique ref.: | EMM |
---|---|
Producent.: | AERECO Nordic Countries |
Produkt familie: | Air inlet |
Produkt gruppe: | EMM |
Bredde (mm): | 402 |
Højde (mm): | 39.5 |
Dybde (mm): | 46 |
Publiceringsdato: | 2018-12-06 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.aereco.com/product/emm/ |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.aereco.com/product/emm/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.aereco.com/product/emm/ |
Instruktionsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN kode: | 7340176400031 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/aereco-sc/product/emm
Hoved materiale: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | France |
Prouceret i: | France |
Vægt netto (kg): | 0.17 |
BIMobject kategori: | HVAC - Mekanisk ventilation |
---|---|
IFC klassifikation: | Air Terminal |
UNSPSC navn: | Air exhausters |
UNSPSC kode: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kode: | JU88 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Terminal units |
NBS Reference Kode: | 75-48-02 |
NBS Reference Beskrivelse: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass-nummer: | 23-33 41 17 |
OmniClass-betegnelse: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 46 mm |
Height | 39.5 mm |
Width | 402 mm |
BIMobject®