Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

EMM² Spalteventil

Unique ref.: EMM2
Producent.: AERECO Nordic Countries
Produkt familie: Air inlet
Produkt gruppe: EMM²
Bredde (mm): 406
Højde (mm): 50
Dybde (mm): 47
Publiceringsdato: 2018-12-06
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Spalteventil, fugtkontrolleret med manuel åbning/lukning


Hoved materiale: Polystyrene (EPS)
Sekundær materiale: ABS
Designet i: France
Prouceret i: France
Vægt netto (kg): 0.195

BIMobject kategori: HVAC - Mekanisk ventilation
IFC klassifikation: Air Terminal
UNSPSC navn: Air exhausters
UNSPSC kode: 40101502
Uniclass 1.4 Kode: JU88
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kode: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Air Terminals
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beskrivelse: Terminal units
NBS Reference Kode: 75-48-02
NBS Reference Beskrivelse: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-nummer: 23-33 41 17
OmniClass-betegnelse: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Navn Værdi
Depth 47 mm
Height 50 mm
Width 406 mm

BIMobject®