Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

GBP udsugningsventil

Unique ref.: GBP
Producent.: AERECO Nordic Countries
Produkt familie: Exhaust unit
Produkt gruppe: GBP
Bredde (mm): 169
Højde (mm): 264
Dybde (mm): 43
Publiceringsdato: 2018-12-06
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Udsugningsventil til Hybrid-system, fugtstyret, flad bagside


Hoved materiale: Polystyrene (EPS)
Sekundær materiale: ABS
Designet i: France
Prouceret i: France

BIMobject kategori: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC klassifikation: Air Terminal
UNSPSC navn: Air exhausters
UNSPSC kode: 40101502
Uniclass 1.4 Kode: JU88
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kode: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Air Terminals
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beskrivelse: Terminal units
NBS Reference Kode: 75-48-02
NBS Reference Beskrivelse: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-nummer: 23-33 41 17
OmniClass-betegnelse: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Navn Værdi
Depth 43
Height 264
Width 169

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt