2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Specifikation
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2-seater-sofa-KIM
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-10
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)720
    • Bredde (mm)1470
    • Dybde (mm)740
    Relateret
    • Materiale primærtStof
    • Nettovægt (kg)45.49
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beskrivelseSofas