3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY

    3-seater sofa ROXY

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(15 anmeldelser)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1640mm
      • Height:700 mm
      • Width:1940mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:3
      • Weight:64kg
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.3-seater-sofa-ROXY
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)700
    • Bredde (mm)1940
    • Dybde (mm)800
    Relateret
    • Materiale primærtStof
    • Nettovægt (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beskrivelseSofas