Bookcase THEO 1000x450x1250mm

Bookcase THEO 1000x450x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Specifikation
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:29 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Bookcase-THEO-1000x450x1250mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-09-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1250
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)450
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Nettovægt (kg)29
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015-beskrivelseShelves and storage units