Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 ud af 5 stjerner3.2(5 anmeldelser)
  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Oval table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the base.

Specifikation
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Canteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-09-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)720
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)1800
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtStål
  • Nettovægt (kg)33.15
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Office Desks & Tables
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014-titelDining Tables and Chairs