Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre
Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre

    Omklædningsskab Classic Combo, 2 sektion, 4 døre

    Til opdelt opbevaring Kan vægmonteres Skråt tag Skab indrettet med hattehylde og bøjlestang med to ankerkroge. Døre med dørstop, gummidæmpning og knage til håndklæde. Perforeringer til ventilation. Låse sælges separat.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Lysegrå Farvekode kabinet: RAL 7035 Farve dør: Blå/Lysegrå/Sort Farvekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Clothing-Locker-Classic-Combo-600-2-Sections-4-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)75
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa