Omklædningsskab Create Energy, 3 sektioner, 1985x1200x500 mm
Omklædningsskab Create Energy, 3 sektioner, 1985x1200x500 mm
Omklædningsskab Create Energy, 3 sektioner, 1985x1200x500 mm
Omklædningsskab Create Energy, 3 sektioner, 1985x1200x500 mm

    Omklædningsskab Create Energy, 3 sektioner, 1985x1200x500 mm

    Prisvindende design Asymmetrisk dør God ventilation Skab med prisvindende design. Skabet har ventilationshuller i bund, top og døre, let skrånende tag og robuste møbelhængsler. Leveres med benstel samt hylde med bøjlestang, tre ankerkroge og et lille opbevaringsrum. Låse sælges separat, se tilbehør.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Mørkegrå Farvekode kabinet: NCS S7502-B Farve dør: Lysegrå/Rød Farvekode dør: RAL 9022/RAL 3020 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Clothing-Locker-Create-Energy-1200-3-Sections-3-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1985
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)89
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa