Omklædningsskab Create Sign, 2 sektioner, 1985x600x500 mm, mørkegrå dør, inkl. ben
Omklædningsskab Create Sign, 2 sektioner, 1985x600x500 mm, mørkegrå dør, inkl. ben
Omklædningsskab Create Sign, 2 sektioner, 1985x600x500 mm, mørkegrå dør, inkl. ben
Omklædningsskab Create Sign, 2 sektioner, 1985x600x500 mm, mørkegrå dør, inkl. ben

    Omklædningsskab Create Sign, 2 sektioner, 1985x600x500 mm, mørkegrå dør, inkl. ben

    Prisvindende design Glatte, stilrene døre God ventilation Skab med prisvindende design og flotte, forsænkede håndtag. Skabet har ventilationshuller i bund og top, let skrånende tag og robuste møbelhængsler. Leveres med benstel og hylde med bøjlestang, tre ankerkroge og et lille opbevaringsrum. Låse sælges separat, se tilbehør.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Mørkegrå Farvekode kabinet: NCS S7502-B Farve dør: Mørkegrå Farvekode dør:NCS S7502-B Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Clothing-Locker-Create-Sign-600-2-Sections-2-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1985
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)57
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa