Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre
Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre

    Omklædningsskab Curve, 3 sektioner, buede døre

    Veludstyret Buede døre Eksklusivt og af høj kvalitet Omklædningsskab med buede døre. Hver sektion har hattehylde, bøjlestang med to ankerkroge, dørstop, to opbevaringsrum på indersiden af døren samt ventilationshuller foroven og forneden. Leveres uden låse.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Antracit Farvekode kabinet: RAL 7016 Farve dør: Vinrød/Sølvgrå/Havblå Farvekode dør: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Clothing-Locker-Curve-900-3-Sections-3-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)73
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa