Coffee table IRIS 700x510mm

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 ud af 5 stjerner2.8(5 anmeldelser)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Specifikation
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Coffee-table-IRIS-700x510mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-11-17
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)510
  • Bredde (mm)700
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtStål
  • Nettovægt (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015-beskrivelseCoffee tables

Tilgængelighed i region

Europa