Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum
Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum
Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum
Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum
Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum
Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum

    Smårumsskab Classic, 300 mm, 2 sektioner, 4 rum

    Ventilationshuller Bøjlestang i hvert rum 4 store rum Smårumsskab med bøjlestang i hvert rum og forstærkede døre med gummidæmpning. Ventilationshuller foroven og forneden. Kan komplementeres med forskellige understel. Leveres uden låse.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Lysegrå Farvekode kabinet: RAL 7035 Farve dør: Blå/Lysegrå/Sort Farvekode dør: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Compartment-Locker-Classic-600-2-Sections-4-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-14
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa