Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre
Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre

    Smårumsskab Curve, 2 sektioner, 4 buede døre

    2 rum i højden Veludstyret Buede døre Omklædningsskab med buede døre. Ventilationshuller foroven og forneden. Hvert rum har en bøjlestang med to ankerkroge, dørstop og et opbevaringsrum på indersiden af døren. Leveres uden låse.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Antracit Farvekode kabinet: RAL 7016 Farve dør: Vinrød/Sølvgrå/Havblå Farvekode dør: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Compartment-Locker-Curve-600-2-Sections-4-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-24
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa