Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre
Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre
Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre
Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre
Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre
Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre

    Smårumsskab Curve, 3 sektioner, 12 buede døre

    4 rum i højden Pladseffektiv opbevaring Buede døre Smårumsskab med buede døre. Ventilationshuller foroven og forneden. Hvert rum har dørstop og et rum på dørens inderside. Leveres uden låse.
    Specifikation
    • Farve kabinet: Antracit Farvekode kabinet: RAL 7016 Farve dør: Vinrød/Sølvgrå/Havblå Farvekode dør: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Pladetykkelse kabinet: 0,7 mm Pladetykkelse dør: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Compartment-Locker-Curve-900-3-Sections-12-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-30
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)550
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSlovakiet
    • Nettovægt (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelLockers
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa