Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Specifikation
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Conference-table-NOMAD
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-07-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)740
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)2400
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Nettovægt (kg)64.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014-titelOffice Tables