Desk BORAS circular 1200x900

Desk BORAS circular 1200x900

  • Hard-wearing HPL top
  • Certified according to EN 1729
  • Round

Round table with a tubular frame and a hard-wearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikation
  • Height:900 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,26 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Desk-BORAS-circular-1200x900
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-09-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)900
  • Bredde (mm)1200
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtStål
  • Nettovægt (kg)34.26
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops