Desk BORAS rectangular 1200x600x760

Desk BORAS rectangular 1200x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikation
  • Length:1200 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:22,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Desk-BORAS-rectangular-1200x600x760
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-09-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)760
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)600
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtStål
  • Nettovægt (kg)22.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriMøbler - Borde
  • IFC-klassifikationMøbler
  • Uniclass 2015-kodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beskrivelseDesks, tables and worktops

Tilgængelighed i region

Europa